EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 11.08.2025
Art-Nr 381166319

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse M12
Polzahl 4P
Kodierung A-kodiert
Kabeldurchmesser mm 4,0 - 8,0
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Schutzart IP67
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (263.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?