EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)

EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 44423140

Spezifikationen

Steckergrösse M12 Power
Bauart Stecker gerade
Polzahl 4P
Kodierung S-kodiert
Material Polyamid
Klemmbereich mm 8.0 - 10.0
Schutzart IP67
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Anschlussart Schraubanschluss
Zertifizierung UL
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?