EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 8,5-11 (5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 73000028 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M23 Power |
---|---|
Bauart | Buchse gerade |
Polzahl | 5 + PE |
inklusive Kontakte | Ja |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,50 - 2,50 |
Klemmbereich mm | 8.5 - 11.0 |
Geschirmt | Ja |
Material | Zinklegierung |
Schutzart | IP68 |
Temperaturbereich | -25°C...+125°C |
Zertifizierung |
|
Zolltarif | 8536.6900 |