EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K TW 7.5-15.5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 04.11.2025
Art-Nr | 24441275 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M23 Power |
---|---|
Bauart | Buchse gerade |
Polzahl | 3 + PE + 4 |
inklusive Kontakte | Ja |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 1,00 / 0,50 - 4,00 |
Klemmbereich mm | 7.5 - 15.5 |
Geschirmt | Ja |
Material | Zinklegierung |
Schutzart | IP67 |
Temperaturbereich | -25°C...+125°C |
Zertifizierung |
|
Zolltarif | 8536.6900 |