EPIC M23P A3 QF FL28 OG RECEPTACLE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
verfügbar ab ca. März
| Art-Nr | 381167788 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Gehäuse |
|---|---|
| Steckergrösse | M23 Power |
| Bauart | Anbaugehäuse |
| inklusive Kontakte | Nein |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 1,00 / 0,50 - 4,00 |
| Geschirmt | Ja |
| Material | Zinklegierung |
| Schutzart | IP68 |
| Temperaturbereich | -20°C...+130°C |
| Zertifizierung | CE |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rundsteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.6900 |