EPIC M23P A3 QL 8-PIN CM FL25 CR OG REC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 381167823 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M23 Power |
---|---|
Bauart | Stecker gewinkelt |
Polzahl | 3 + PE + 4 |
inklusive Kontakte | Ja |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 1,00 / 0,35 - 4,00 |
Geschirmt | Ja |
Material | Zinklegierung |
Schutzart | IP68 |
Temperaturbereich | -20°C...+130°C |
Zertifizierung | CE |
Zolltarif | 8536.6900 |