EPIC M23P A3 QL 6-PIN CM FL28 CR OG REC

EPIC M23P A3 QL 6-PIN CM FL28 CR OG REC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 381167846

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker gewinkelt
Polzahl 5 + PE
inklusive Kontakte Ja
Anschlussart Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm² 0,35 - 4,00
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP68
Temperaturbereich -20°C...+130°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?