EPIC M23P A3 FL25 OG RECEPTACLE

EPIC M23P A3 FL25 OG RECEPTACLE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 381167849

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker gewinkelt
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm² 0,35 - 4,00
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP68
Temperaturbereich -20°C...+130°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?