EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 381166927 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Buchse gerade |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Polzahl | 8P |
Kodierung | M12: X-Standard |
Anschlussart | Schneidklemme |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Schutzart | IP67 |
Kabeldurchmesser mm | 5,5 - 9,0 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Material | Zinklegierung |
Geschirmt | Ja |
Zertifizierung |
|
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |