EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700613

Spezifikationen

Bauart Buchse gerade
Steckergrösse RJ45
Anschlussart Schneidklemme
Schutzart IP20
Kabeldurchmesser mm 5,0 - 9,0
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Farbcodierung EIA/TIA 586A
Geschirmt Nein
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?