ED-IE-RJ45F-AC-DC

ED-IE-RJ45F-AC-DC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 21700633

Spezifikationen

Bauart Schutzdeckel
Steckergrösse RJ45
Schutzart IP68
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Geschirmt Nein
Unterkategorie Kabel LAN / Ethernet Kabel
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?