ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 21700632 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Buchse gerade |
---|---|
Steckergrösse | RJ45 |
Polzahl | 8P |
Anschlussart | Feldkonfektionierbar |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Schutzart | IP68 |
Kabeldurchmesser mm | 5,0 - 9,0 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586B |
Geschirmt | Ja |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |