ED-IE-M12F-X-RM
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 21700618 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Buchse für Hinterwandmontage |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Polzahl | 8P |
Kodierung | M12: X-Standard |
Anschlussart | Lötanschluss |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A und EIA/TIA 586B |
Geschirmt | Ja |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |