ED-IE-AX-M12D-5-67
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 21700648 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Stecker gerade |
---|---|
Steckergrösse | M12 |
Polzahl | 4P |
Kodierung | D-kodiert |
Anschlussart | Schneidklemme |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Schutzart | IP67 |
Kabeldurchmesser mm | 6,7 - 9,7 |
Temperaturbereich | -25°C...+85°C |
Farbcodierung | EIA/TIA 586A und EIA/TIA 586B |
Geschirmt | Ja |
Zertifizierung | UL |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Zolltarif | 8536.6900 |