ED-CAN-AX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 21700538 |
---|
Spezifikationen
Datenblatt | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/DE/DB21700538DE.pdf |
---|---|
Temperaturbereich | 0°C...+60°C |
Schutzart | IP20 |
Normierung | Pinbelegung D-Sub (9-pol.) gemäss CAN-Bus |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Winkel des Steckergehäuses | 180° |
Diagnose Schnittstelle | Nein |
FastConnect | Nein |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Zolltarif | 8536.9010 |