Buchseneinsatz 6pol 6A/500V
Käfigzugfeder und Verriegelungselement
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | CDSHF06NC |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 6P |
| Spannung V | 250 |
| Strom A | 6 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
| Baugrösse | 44x27 |
| Anschlussart | Schnellanschlusstechnik |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 2,50 |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 - 14 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Baureihe | SQUICH |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |