BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 36 SW

BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 36 SW

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0406253601

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Legende A 70.0
Legende B 104.0
Legende E 76
Legende C 53
Legende D 38
Legende F 6.5
Legende G 30
Legende H 57
Legende J 23
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 36
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?