O-RING 36 FÜR BTC VE= 10

O-RING 36 FÜR BTC VE= 10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr BTJ-36

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Druchmesser Ø 2.5
Innen-Ø 60.0
Temperaturbereich -35°C...+130°C
Schutzart IP66 / IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?