Halbl'Sicherung BS 690V 20A GRB 10x51mm

A082455J, 6.9 URE 10/20

Halbl'Sicherung BS 690V 20A GRB 10x51mm

A082455J, 6.9 URE 10/20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS10UE69V20

Spezifikationen

Grösse 10 x 51mm
I-Nenn (A) 20.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?