Halbl'Sicherung BS 250V 15A URE 10x28

K082487J, 2.5 URE 10/15

Halbl'Sicherung BS 250V 15A URE 10x28

K082487J, 2.5 URE 10/15

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS10UE25V15

Spezifikationen

Grösse 10 x 28mm
I-Nenn (A) 15.0
U-Nenn (VAC) 250VAC
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?