AB-C5-M12Y-2XM12FS V
Y-Verteil. M12Y St.0° 5-pol 2xM8 Bu.0° V
Artikel-Nr:
22260602
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Steckergrösse
- M12
- Bauart
- Stecker gerade - 2xM12 Buchse
- Geschirmt
- Nein
- Polzahl
- 5P
- Bemessungsspannung
- 60 V
- Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
- M12 Stecker gerade / 2x M12 Buchse gerade
- Kodierung
- A-kodiert
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich
- -25°C...+90°C
- Schutzart
- IP65 / IP67
- Kabeltyp
- SENSOR M8Y | M12Y
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200