AB-C5-M12MS-PG9-SH
Plug M12A St.0° 5-pol Screw 0,25-0,75

Artikel-Nr: 22260135
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Steckergrösse
M12
Bauart
Stecker gerade
Geschirmt
Ja
Polzahl
5P
Anschlussart
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt mm²
0,25 - 0,75
Kabeldurchmesser mm
6,0 - 8,0
Bemessungsspannung
60 V
Kodierung
A-kodiert
Temperaturbereich
-40°C...+85°C
Schutzart
IP67
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8536.6900

Downloads