A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1591032 |
---|
Spezifikationen
Aderkennzeichnung | VDE 0816 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 16.00 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PE |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
Beständigkeiten | UV |
Kabeltyp | A-2YF(L)2Y…ST III |
Zolltarif | 8544.4900 |