Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid

SKINTOP ST(R) ISO M

mit Vibrationsschutz, VDE, UL-Listed

Metrisches Gewinde Underwriters Laboratories recognized UL recognized for U.S and Canadian marked VDE geprüft RoHS Konform CE Konform

SKINTOP® ST-M-ISO, die Standard-Kabelverschraubung (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

SKINTOP® STR-M-ISO mit Reduzierungs-Dichteinsatz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Neoprene (CR)

Temperaturbereich: -40°C...+100°C

Schutzart: IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: cUL, UR, VDE, nach EN 50262

SKINTOP ST ISO M 16X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017010
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP STR ISO M 16X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017110
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST ISO M 20X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017030
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP STR ISO M 20X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017130
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP STR ISO M 20X1,5 RAL 9005 BK
 
Artikel-Nr:53017330
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP ST ISO M 25X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017040
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP STR ISO M 25X1,5 RAL 7001 SGY
 
Artikel-Nr:53017140
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
13 von 13
Farbe (RAL)
Verschraubungstyp
M Grösse
Klemmbereich mm
Gewindelänge am Unterteil