Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid

SKINTOP ST(R) ISO M

mit Vibrationsschutz, VDE, UL-Listed

Metrisches Gewinde Underwriters Laboratories recognized UL recognized for U.S and Canadian marked VDE geprüft RoHS Konform CE Konform

SKINTOP® ST-M-ISO, die Standard-Kabelverschraubung (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

SKINTOP® STR-M-ISO mit Reduzierungs-Dichteinsatz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)

Material

Körper: Polyamid

Dichtung: Neoprene (CR)

Temperaturbereich: -40°C...+100°C

Schutzart: IP 68 - 5bar, IP 69

Approbationen: cUL, UR, VDE, nach EN 50262

13 von 13
Farbe (RAL)
Verschraubungstyp
M Grösse
Klemmbereich mm
Gewindelänge am Unterteil
Gefunden: 13