SKINTOP MS(R)-M BRUSH ATEX

CE Konform CCC approbiert Ex Zone Metrisches Gewinde

Diese Verschraubung bietet optimalen EMV-Schutz und eine zuverlässige Abdichtung für geschirmte Leitungen – auch bei mehrfacher Montage.

Nutzen

  • Einzigartige 360°-Messingbürste sorgt für optimalen, niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation, da das Abschirmgeflecht nicht     beschädigt wird
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
  • Beste Abdichtung mit Schutzart IP68 (10 bar)


Anwendung

  • EMV-gerechte Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
  • Geeignet für hohe chemische und mechanische Belastungen


7 von 7
Verschraubungstyp
Verpackungseinheit
M Grösse
Klemmbereich mm
Schlüsselweite
Gewindelänge am Unterteil
Gefunden: 7
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 25X1,5
 
Artikel-Nr:52110023
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 32X1,5
 
Artikel-Nr:52110024
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1,5
 
Artikel-Nr:52110026
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.