Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB

EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA

Underwriters Laboratories recognized UL recognized for U.S and Canadian marked CE Konform RoHS Konform

 

Dank der doppelten Abschirmung aus einer Aluminium/Polyester-Bandagierung und einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht sowie der kapazitätsarmen Polypropylen (PP) Aderisolation ist dieses Kabel geeignet für den Einsatz zwischen Frequenzumrichtern und Drehstrom-Motoren. Mit UL/CSA Zulassung.

(Ausführung 9YSLCY schwarz: auch im Freien oder direkt in Erde, jedoch nicht in den USA oder Kanada)

29 von 29
Hybridabmessung
Aderzahl
Querschnitt mm²
Mantelfarbe
Gefunden: 29

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel