Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig

ÖLFLEX PETRO C HFFR

UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig

CE Konform Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei UL recognized for U.S and Canadian marked

  • bis 5 Adern: farbig nach CENELEC
  • ab 6 Adern: nummeriert

41 von 41
Aderzahl
Aderkennzeichnung
Mantelfarbe
Querschnitt mm²
Gefunden: 41
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G1,5 BK - schwarz
 
14.00 Artikel-Nr:0023255
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G1,5 BK - schwarz
 
15.90 Artikel-Nr:0023256
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK
 
18.80 Artikel-Nr:0023239
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK - schwarz
 
13.50 Artikel-Nr:0023278
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK
 
14.60 Artikel-Nr:0023242
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Nennspannung
Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Zertifizierung
UL/CSA
Approbationen
UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Wasser
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PUR Kabel