Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
schwarz ,mit Innenmantel

ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6/1kV Steuerleitungen sind in weiten Bereichen öl- und chemikalienbeständig und flexibel. Man verwendet sie als Datenkabel in der Steuer-und Regeltechnik und im Maschinenbau. Die Gesamtabschirmung schützt gegen Störimpulse von und nach aussen. Die Leitung ist UV-beständig und für die Erdverlegung zugelassen. Der Einsatz im Freien ist ebenfalls möglich. EMV-Konform. Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.

CE Konform
RoHS Konform
49

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt (66.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?