Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL

Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
57

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Halogenfrei
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø<br/>Fest verlegt: 6 x Ø
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CH

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?