ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Kabeltyp | NYM-J |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
| Zertifizierung |
|
| CPR Brandklasse | Eca |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Unterkategorie Kabel |
|