Multinorm Litzen 600V verzinnt
ÖLFLEX WIRE MS 2.1
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Die Multinorm Litze UL-CSA-HAR erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US- amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit in den wichtigsten globalen Märkten  eingesetzt werden.

RoHS Konform
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
European harmonized according CENELEC
CE Konform
257

Spezifikationen

Aderisolation Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
CPR Brandklasse Eca
Litzentyp Multinorm Litzen 600V verzinnt
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?