Multinorm Litzen 600V verzinnt

ÖLFLEX WIRE MS 2.1

105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

RoHS Konform Underwriters Laboratories recognized Canadian Standards Association European harmonized according CENELEC CE Konform

Die Multinorm Litze UL-CSA-HAR erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US- amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit in den wichtigsten globalen Märkten  eingesetzt werden.

12
...
11
...
22»
257 von 257
Farbe
Querschnitt mm²
AWG Grösse

Spezifikationen

Aderisolation
Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Temperaturbereich
HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung
HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Prüfspannung
2500V
Approbationen
UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
CPR Brandklasse
Eca
Litzentyp
Multinorm Litzen 600V verzinnt
Unterkategorie Litzen
UL/CSA Litzen

Downloads