Metallgehäuse standard grau

Metallgehäuse

UL listed for U.S and Canadian marked RoHS Konform

 

 

 

Aluminium-Druckguss, Epoxydpulverbeschichtung auf Polesterbasis, alterungsbeständige Elastomerdichtungen

Verriegelungsbügel, Federn und Bolzen aus Edelstahl

Farbe:                      grau RAL 7001

Schutzart:                 IP 65

Temperaturbeständig: –40°C bis +125°C

Schutzart:     IP44 (höhere Schutzarten mit Dichtungssatz)

«1
...
456
...
15
...
40»
478 von 478
Produktart
Baugrösse
Spannung V
Deckel
Gehäuseart
Gehäusematerial
Verriegelungsart
Gewindegrösse
Kabelausgang
Farbe (RAL)
Schutzart
Baureihe
EMV
RJ45

Spezifikationen

Unterkategorie Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder