HITRONIC POF SIMPLEX S PE-PUR
POF – Kunststofffaser (Plastic Optical Fiber)
Plastic Optical Fiber (POF) besteht aus einem Polymerkern (meist PMMA) und ist besonders flexibel, robust und einfach zu installieren. POF eignet sich hervorragend für kurze Übertragungswege, etwa in der Heimvernetzung, im Automobilbereich oder in der Industrieautomation. Dank des grossen Kerndurchmessers ist die Konfektionierung unkompliziert und kostengünstig. POF hat eine höhere Dämpfung als Glasfaser und ist daher für lange Strecken weniger geeignet, bietet aber Vorteile bei Biegeradien, Vibrationsfestigkeit und mechanischer Belastung.
Gefunden:
1
Artikel-Nr:28020001
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
Unterkategorie Kabel
Lichtwellenleiter