{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Lichtwellenleiter
POF – Kunststofffaser-Lichtwellenleiter (Kunststofffaser)
Filter
19 von 19
Lichtwellenleiter-Typ
POF
10
GOF
8
PCF
1
Anzahl Fasern
2
16
1
3
Fasertyp
Multimode-Faser
17
Singlemode-Faser
2
Faserkategorie
OM1
2
OM2
2
OM3
2
OS2
2
Material Faserkern
Polymethylmethacrylat, PMMA
10
Glas
9
Material Aussenmantel
PVC
1
PUR
11
Halogenfrei
4
PE
3
Mantelfarbe
schwarz
3
orange
5
grün
11
Durchmesser Faserkern
980 µm
10
50 µm
4
62.5 µm
2
9 µm
2
200 µm
1
Durchmesser Fasermantel
1000 µm
10
125 µm
8
230 µm
1
Aussendurchmesser mm
PROFINET Typ
B
6
C
5
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
7
feste Verlegung
12
Installationsbereich
Kabelkanal
4
Optisches Kabel, Einsatz
Innenraum
18
Universal
1
Armierung
Nein
18
Ja
1
CPR Brandklasse
Dca
4
Halogenfrei
Ja
16
Nein
3
Längswasserdicht
Nein
18
Ja
1
Beständigkeit
Öl
6
UV
1
Flammwidrig
11
Filter anwenden
zurücksetzen
Filter
(19)
Gefunden:
19
HITRONIC POF SIMPLEX PE
HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR
HITRONIC POF SIMPLEX S PE-PUR
HITRONIC POF DUPLEX PE
HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR
HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor
HITRONIC POF DUPLEX FD PE-PUR
Ja
Nein