Zertifiziertes Kabel halogenfrei für Maschinen, Geräte an Veranstaltungen, Orte mit hoher Personen-/ Sachwertkonzentration

07ZZ-F

Aussenmantel schwarz

European harmonized according CENELEC CE Konform
H07ZZ-F 3G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600810
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 4G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600811
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 5G1,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600812
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 4G2,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600821
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
H07ZZ-F 5G2,5
 
auf Anfrage
Artikel-Nr:1600822
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
20 von 20
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Litzenaufbau
Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation
Aderisolation aus Gummimischung
Material Aussenmantel
Gummi
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Zertifizierung
HAR
Nennspannung
Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung
2500V
Mindestbiegeradius
4 bis 8 x Ø (EN 50565-1)
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Kabeltyp
H07ZZ-F

Downloads