ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X6 GN

Nr- d'article A4607/12D12
VE: 100Pce (fix)Mindestbestellmenge: 100 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2x6,00
Couleur
vert
Couleur code douilles d'extrémités
Telemecanique
Longueur de douille
12
Largeur = A
11.4
Hauteur = B (mm)
6.2
Unité d'emballage (Douilles)
100
Tarif douanier
8536.9000