ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X4 GR

Nr- d'article A4606/12D06
VE: 100Pce (fix)Mindestbestellmenge: 100 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2x4,00
Couleur
gris
Couleur code douilles d'extrémités
  • Standard
  • DIN
Longueur de douille
12
Largeur = A
9.0
Hauteur = B (mm)
5.2
Unité d'emballage (Douilles)
100
Tarif douanier
8536.9000