ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X16 GN

Nr- d'article A4609/16D12
VE: 50Pce (fix)Mindestbestellmenge: 50 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2x16,00
Couleur
vert
Couleur code douilles d'extrémités
Standard
Longueur de douille
16
Largeur = A
17.2
Hauteur = B (mm)
9.5
Unité d'emballage (Douilles)
100
Tarif douanier
8536.9000