ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X10 RT

Nr- d'article A4608/12D04
VE: 100Pce (fix)Mindestbestellmenge: 100 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2x10,00
Couleur
rouge
Couleur code douilles d'extrémités
DIN
Longueur de douille
12
Largeur = A
13.4
Hauteur = B (mm)
7.6
Unité d'emballage (Douilles)
100
Tarif douanier
8536.9000