ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X0,75 WS
VE=100

Nr- d'article A4602/8D05
VE: 100Pce (fix)Mindestbestellmenge: 100 Pce
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2x0,75
Couleur
blanc
Couleur code douilles d'extrémités
Standard
Longueur de douille
8
Largeur = A
5.5
Hauteur = B (mm)
3.0
Unité d'emballage (Douilles)
100
Tarif douanier
8536.9000