VOLLPROTEC NMFOODGRADE 12 3/4"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 12 3/4"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0408241205

Spécifications

Unité d'emballage 30
Dimension en pouce 3/4"
Ø intérieur 21.1
Ø extérieur 26.4
Presse étoupe adapté 04 0615 2500 M25
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Plage de température -20°C...+60°C
Approbations FDA approved PVC, NSF 51
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Tarif douanier 3917.3900

Téléchargements

Fiche technique (55.6 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?