Vollprotec 90° NBC M50-36 UL
gris, UE 10pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0406233606 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 19.0 |
Unité d'emballage | 10 |
Legende A | 98.0 |
Legende B | 124.0 |
Legende C | 51 |
Legende D | 60 |
Legende H | 53 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 36 |
Ø intérieur | 40.0 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |