SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53015030

Spécifications

Dimension PG PG 13.5
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 6.0-12.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 9.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 24.0mm
Longueur (C)  =
 41.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?