SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL-M SGY 10ST
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 02.10.2025
Numéro d'article | 53110069 |
---|
Spécifications
Couleur (RAL) | gris argent, RAL 7001 |
---|---|
Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-M |
Contre-écrou inclus | Oui |
Grandeur M | M16 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 4.0 - 10.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 / IP69 |
Approbations | UL, UR, VDE |
Résistance |
|