SKINTOP MS PG 7

SKINTOP MS PG 7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 10.03.2026
Numéro d'article 52015700

Spécifications

Dimension PG PG 7
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 2.5-6.5mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 5.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 14.0mm
Longueur (C)  =
 25.0mm
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Joint torique CR/NBR
Plage de température +100°C
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?