SKINTOP MS PG 11

SKINTOP MS PG 11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 52015720

Spécifications

Dimension PG PG 11
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 4.0-10.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 6.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 20.0mm
Longueur (C)  =
 32.0mm
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Joint torique CR/NBR
Plage de température +100°C
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?