SKINTOP MS-M ATEX BRUSH PLUS 63X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52110028 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M BRUSH ATEX |
---|---|
Unité d'emballage | 1 |
Grandeur M | M63 x 1.5 (+) |
Plage de serrage mm | 44.0 - 55.0 |
Ouverture de clé | 75 |
Longueur du filetage | 15.0 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistance |
|
Sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7419.8000 |