SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 32X1,5

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 32X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52110024

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M BRUSH ATEX
Unité d'emballage 5
Grandeur M M32 x 1.5
Plage de serrage mm 11.0 - 21.0
Ouverture de clé 36
Longueur du filetage 9.0
Corps Laiton nickelé
Plage de température -30°C...+90°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
Sans halogène Non
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (129.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?